Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/0898aa80-17b0-410c-abd6-f1cb833b57c7
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Portman 21 55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
İndir
Özellikler
Özellikler
55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S2478
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Pedestal wash basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
185
Genişlik (mm)
547
Derinlik (mm)
441
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S247801
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
13.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 açıklaması
Pedestal wash basins
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir