Publiko produktet
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Özellikler
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2481
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuPedestal wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)185
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)421
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)12.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere