Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/0374e887-4584-44c3-8abe-90d4c94d4afe
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Planet 21 50cm Countertop Washbasin 2 Taphole With overflow & chainhole
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Planet 21 50cm Countertop Washbasin 2 Taphole With overflow & chainhole
Planet 21 countertop washbasin 50 cm 2 tapholes with overflow and chainstay hole
İndir
Özellikler
Özellikler
50 cm countertop washbasin 2 taphole with overflow & chainhole
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S2485
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Counter top wash basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
184
Genişlik (mm)
502
Derinlik (mm)
391
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S248501
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
7.59
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 açıklaması
Counter top wash basins
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir