Publiko produktet
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Özellikler
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2685
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUndermounted wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)552
  • Derinlik (mm)381
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUndermounted wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere