Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/992bc0d1-4d54-4240-be44-5ee3570e06c6
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser
Contour 21 rectangular 55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
İndir
Özellikler
Özellikler
55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S2697
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Undermounted wash basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
190
Genişlik (mm)
555
Derinlik (mm)
435
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S269701
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
9.45
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_92
Uniclass 2015 açıklaması
Undermounted wash basins
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir