Publiko produktet
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Özellikler
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S3302
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pans
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)421
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)511
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)22.25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets 

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere