Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
İndir
Özellikler
Özellikler
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S3626
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
WC cisterns
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
285
Genişlik (mm)
415
Derinlik (mm)
150
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
Ağırlık net (Kg)
3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 açıklaması
WC cisterns
OmniClass numarası
23-31 19 19 11
OmniClass başlığı
Water Operated Water Closets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
İndir
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
İndir
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
İndir
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
İndir
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
İndir