Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Toilet Cisterns
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
İndir
Özellikler
Özellikler
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S4513
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
WC cistern fittings
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
65
Derinlik (mm)
75
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Ağırlık net (Kg)
0.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Toilet Cisterns
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 açıklaması
WC cistern fittings
OmniClass numarası
23-31 19 19
OmniClass başlığı
Water Closets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
OLI
Metal Dual - polished chrome
İndir
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
İndir
OLI
Oceania - brushed stainless steel
İndir
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
İndir
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
İndir
OLI
INO-X06 - brushed
İndir