Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Toilet Seats
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Armitage Shanks
Takip et
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
İndir
Özellikler
Özellikler
Seat and cover for 355 mm bowls
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S4536
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
WC seats and covers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
67
Genişlik (mm)
375
Derinlik (mm)
442
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
Ağırlık net (Kg)
2.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Toilet Seats
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 açıklaması
WC seats and covers
OmniClass numarası
23-31 19 19
OmniClass başlığı
Water Closets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
İndir
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
İndir
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
İndir
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
İndir
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
İndir
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
İndir