Publiko produktet
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Özellikler
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A1349
  • Ürün ailesiEdit L
  • Ürün grubuBasin Mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)75
  • Genişlik (mm)210
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)1.74
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets