Publiko produktet
EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

Edit L wall mounted basin mixer
Özellikler
  • Wall mounted washbasin mixer
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A1350
  • Ürün ailesiEdit L
  • Ürün grubuBasin Mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)85
  • Genişlik (mm)215
  • Derinlik (mm)345
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)1.36
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets