Publiko produktet
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Özellikler
  • Wall mounted single lever basin mixer
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A1351
  • Ürün ailesiEdit R
  • Ürün grubuBasin Mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)85
  • Genişlik (mm)215
  • Derinlik (mm)345
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)1.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks