Publiko produktet
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Özellikler
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A7934
    • Ürün ailesiMARKWIK 21
    • Ürün grubuThermostatic mixing valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)151
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemePirinç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower thermostatic valves
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets