Publiko produktet
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome
    Özellikler
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S0766
    • Ürün ailesiOLEAS
    • Ürün grubuFlush Plate
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)57
    • Genişlik (mm)265
    • Derinlik (mm)189
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushing Gates
    • OmniClass numarası23-39 37 15 13
    • OmniClass başlığıFlushing Gates

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İngiltere
    İrlanda
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText