Publiko produktet
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    Özellikler
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S0772
    • Ürün ailesiSEPTA PRO
    • Ürün grubuFlush Plate
    • Yayınlanma tarihi2021-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)265
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushing Gates
    • OmniClass numarası23-39 37 15 13
    • OmniClass başlığıFlushing Gates

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa