Publiko produktet
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E2 electronic (infrared) metal dual flushplate
    Özellikler
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation. Dual flush Infrared actuation Vandal resistant Zamac metal material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S0773
    • Ürün ailesiSEPTA PRO
    • Ürün grubuFlush Plate
    • Yayınlanma tarihi2021-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)265
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushing Gates
    • OmniClass numarası23-39 37 15 13
    • OmniClass başlığıFlushing Gates

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İngiltere
    İrlanda
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText