Publiko produktet
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Özellikler
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2629
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuCounter top wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)388
  • Derinlik (mm)388
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)2.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Washtops
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks