Publiko produktet
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Özellikler
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S3077
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pans
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)366
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)701
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)32
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets