Publiko produktet
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Özellikler
  • n/a
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S3599
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC cistern fittings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)48
  • Genişlik (mm)416
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)1.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cistern fittings
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets