Publiko produktet
Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Özellikler
  • Wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S5449
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuDrinking fountains packages
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)310
  • Derinlik (mm)266
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Ağırlık net (Kg)8.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - İçme Çeşmeleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrinking fountains
  • OmniClass numarası23-31 31 00
  • OmniClass başlığıDrinking Fountains