Publiko produktet
Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

3.7 / 5 yıldız3.7(6 incelemeler)
Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack
Özellikler
  • Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S6966
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessible WC Doc M equipment packages
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1401
  • Genişlik (mm)1500
  • Derinlik (mm)2200
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)70
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccessible WC equipment packages
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets