Publiko produktet
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Özellikler
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S8920
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBASIN WASTE
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)75
    • Derinlik (mm)75
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins wastes
    • OmniClass numarası23-39 29 11
    • OmniClass başlığıWaste Water Drains