Publiko produktet
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    Özellikler
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.jumbo_bumper
    • Ürün ailesiBumper
    • Ürün grubuLoading bay
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • İkincil malzemeKauçuk
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYükleme Ekipmanı - Yükleme Rampaları