Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Sierra OP

Özgün ref.: Sierra_OP
Marka: Armstrong Ceilings EMEA
Ürün ailesi: Mineral Ceiling
Ürün grubu: Sierra OP
Yayınlanma tarihi: 2017-03-31
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
Sierra OP yumusak dokulu beyaz yüzeyi ile Class A akustik performansina sahip olan ekonomik bir laminasyonlu asma tavan secenegidir.

Standart Tasiyici Aski Sistemleri: Prelude 15, Prelude 24, System Z
Alternatif Tasiyici Aski Sistemleri: Prelude 35, Interlude HRC
Temiz Oda performansi: ISO 5
Akustik performans: aw 0.90 & Dnfw 25-29dB
Fransiz VOC performansi: A+
Geri Donusturulmus Icerik: 15-52%
15 yil urun garantisi / 30 yil sistem garantisi
Kenar detay secenekleri: Board, Tegular, MicroLook, SL2
Kalinlik secenekleri: 15mm, 17mm
Modul secenekleri: 600x600, 625x625, 675x675, 1200x600, 1250x625, 1500x300, 1500x600, 1800x300, 1800x600*
* 625x625 ve 1250x625 modulleri sadece DACH ulkeleri icin gecerlidir; 675x675 modulu sadece Fransa icin gecerlidir


Ana malzeme: Mineral
İkincil malzeme: Metal
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Yapı - Tavan
IFC sınıflandırması: Ceiling
UNSPSC adı: Suspended ceiling systems
UNSPSC kodu: 30161604
Uniclass 1.4 Kod: L387
Uniclass 1.4 Tanım: Suspended ceilings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-25
Uniclass 2.0 Tanım: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Tanım: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kod: 20-25
NBS Reference Tanım: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
OmniClass Numarası: 23-15 19 23 11
OmniClass Başlığı: Suspended Ceilings
Bu ürün burada mevcut:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Georgia
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Mongolia
  • Tajikistan
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Gibraltar
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Liechtenstein
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Yemen

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

İsim Değer
Colour White
Grid Type Exposed grid system ; Semi-concealed grid system
Material Mineral
Noise Reduction Coefficient αw 0.90
Panel Thickness 15 ; 17 mm
Product Type Suspended ceiling system
Recyclable True
Standards EN 13964:2014

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Description Mineral Suspended Ceiling System
Name Sierra OP
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Asset Type Fixed
Code Performance EN 13964:2014
Colour White
Description Mineral Suspended Ceiling System
Duration Unit years
Manufacturer www.armstrongceilings.co.uk
Material Mineral
Name Sierra OP
Warranty Duration Parts 30
Warranty Duration Unit years

BIMobject®