Publiko produktet
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

Özellikler
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aluminum_electronic_touchpad_cart
  • Ürün ailesiMedical
  • Ürün grubuScientific and Medical Furnishings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)46.34
  • Genişlik (inç)34.45
  • Derinlik (inç)25.24
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)92
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMedical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCarts
  • OmniClass numarası23-25 00 00
  • OmniClass başlığıMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II koduE10
  • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT