Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
artek/products/c2f8ccee-a493-4e93-bb44-5cdffb794f05
Ev
Kategoriler
Mobilya
Rahat Koltuklar
ARMCHAIR 400
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Artek
Takip et
ARMCHAIR 400
Designer: Alvar Aalto Year: 1936 Armrests, natural lacquered birch or lacquered black Seat with zig-zag springs, polyurethane foam and polyester wadding Back with polyurethane foam and polyester wadding Upholstered with fabric or leather
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
400
Ürün ailesi
Furniture
Ürün grubu
Chair
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-05-04
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
650
Genişlik (mm)
770
Derinlik (mm)
770
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.artek.fi/products/armchairs/29
Teknik açıklama
http://www.artek.fi/inc/download.php?file=e1f81030ad5afb81eab40e172992e8c1.pdf&filename=400.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
İkincil malzeme
Kumaş
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Rahat Koltuklar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_50_12_26
Uniclass 2015 açıklaması
Easy chairs
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 52 19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Upholstered Seating
OmniClass numarası
23-21 23 13
OmniClass başlığı
Residential Seating
CSI UniFormat II kodu
E20
CSI UniFormat II başlığı
FURNISHINGS
Benzer ürünler
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
145
)
İndir
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
İndir
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
İndir
BRDR. Krüger
HB Lounge chair
İndir
COR Sitzmöbel
Elm Easy Chair
4.9
(
9
)
İndir
Fritz Hansen
VIA57™ BI01 Lounge chair
4.3
(
23
)
İndir