Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
arwa/products/36b91367-9631-480b-a204-3c15e9fd2156
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
arwa-pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
arwa
Takip et
arwa-pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 180 mm, fixed spout
İndir
Özellikler
Özellikler
Projection 180 mm, fixed spout
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9-01722-100-000
Ürün ailesi
arwa-pure
Ürün grubu
Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-08-06
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.similor.ch/en/prod/9-01722-100-000/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
0.98
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Benzer ürünler
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir