Publiko produktet
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Özellikler
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.9-05434-100-000
  • Ürün ailesiarwa-twinplus
  • Ürün grubuFaucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)2.05
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures