Publiko produktet
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Arşivlendi

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Ürün ailesiPipe Joining Systems
  • Ürün grubuGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeDuctile Iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011469
  • ETIM AdıCheck valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures