Publiko produktet
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Arşivlendi

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fig-3110-solid-square-plug
  • Ürün ailesiPipe Joining Systems
  • Ürün grubuPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMalleable iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings