Publiko produktet
Fig. 3360 - Cross
Arşivlendi

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fig-3360-cross
  • Ürün ailesiPipe Joining Systems
  • Ürün grubuPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings