Publiko produktet
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Arşivlendi

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fig-352-90-elbow-reducing
  • Ürün ailesiPipe Joining Systems
  • Ürün grubuPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 51 15
  • OmniClass başlığıReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings