Publiko produktet
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Arşivlendi

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Ürün ailesiPipe Joining Systems
  • Ürün grubuPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 51 15
  • OmniClass başlığıReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings