Publiko produktet
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Arşivlendi

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 / 5 yıldız4.3(12 incelemeler)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.series-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Ürün ailesiFlow Control
  • Ürün grubuCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeDuctile Iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010163
  • ETIM AdıGate valve
  • UNSPSC adıGate valves
  • UNSPSC kodu40141613
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGate Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 25
  • OmniClass başlığıGate Valves
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures