Publiko produktet
ASSA ABLOY DS6160S Curtain Dock Shelter Steel

ASSA ABLOY DS6160S Curtain Dock Shelter Steel

The ASSA ABLOY DS6160S curtain dock shelter steel is the standard solution for energy saving oriented operators. The vehicle reverses into the dock shelter which seals it off with flexible side and top curtains, giving weather protection during the loading and unloading process. The result is an improved working environment and goods protection. The curtain material has a very high wear and tear resistance. The ASSA ABLOY DS6160S curtain dock shelter steel is designed for wall installation and standard single or multi Loadhouses.

Özellikler
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3200, 3400, 3600 mm
    • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Sizes – top curtain: 1000, 1200 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance


    • Top and side curtains 
      • Double layer high quality polyester, thickness 3.0mm
      • Coating : Front and Back
      • Weight : Approx. 3400g/m²
      • Flammability: DIN 75200 
      • Tear elongation : DIN 53363
        • Longitudinal : 300N
        • Transverse : 250 N
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 2700N/5cm
        • Transverse: 2300N/5cm
      • Continuous roof cover 
        • One layer high quality polyester, thickness 0.5mm
        • Coating : Front and Back
        • Weight : Approx. 680 g/m²
        • Flammibility : DIN 75200
        • Tensile Strength : DIN 53354
          • Longitudinal : 2700N/5cm
          • Transverse : 2300N/5cm
        • Tear Elongation : DIN 53363
          • Longitudinal 300N
          • Transverse :250N
      • Steel frame 
        • Surface treatement Z350 : Galvanized 25μm;
        • Corrosive Category C4 Corrosive Category C4 acc. DIN EN ISO 12944-2


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.aa_6160_s
    • Ürün ailesiDocking
    • Ürün grubuShelters
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-11-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYükleme Ekipmanı - Körükler
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduPr_80_77_23
    • Uniclass 2015 açıklamasıDock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLoading Dock Seals and Shelters
    • OmniClass numarası23-23 23 21
    • OmniClass başlığıLoading Dock Shelters

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika
    Åland
    Afganistan
    Angola
    Almanya
    Bahreyn
    Batı Sahara
    Andorra
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Benin
    Arnavutluk
    Filistin
    Botswana
    Avusturya
    Irak
    Burkina Faso
    Belçika
    İran
    Burundi
    Beyaz Rusya
    İsrail
    Çad
    Bosna Hersek
    Katar
    Cape Verde
    Bulgaristan
    Kuveyt
    Cezayir
    Cebelitarık
    Lübnan
    Cibuti
    Çek Cumhuriyeti
    Suriye
    Comoros
    Danimarka
    Suudi Arabistan
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Estonya
    Türkiye
    Ekvator Ginesi
    Faroe Adaları
    Umman
    Eritre
    Finlandiya
    Ürdün
    Esvatini̇
    Fransa
    Yemen
    Etiyopya
    Guernsey
    Fas
    Hırvatistan
    Fildişi Sahili
    Hollanda
    Gabon
    İngiltere
    Gambiya
    İrlanda
    Gana
    Isle of Man
    Gine
    İspanya
    Guinea-Bissau
    İsveç
    Güney Afrika
    İsviçre
    Güney Sudan
    İtalya
    Kamerun
    İzlanda
    Kenya
    Jersey
    Kongo
    Karadağ
    Lesotho
    Kıbrıs
    Liberya
    Kuzey Makedonya
    Libya
    Letonya
    Madagaskar
    Liechtenstein
    Malavi
    Litvanya
    Mali
    Lüksemburg
    Mauritius
    Macaristan
    Mayotte
    Malta
    Mısır
    Moldova
    Moritanya
    Monako
    Mozambik
    Norveç
    Namibya
    Polonya
    Nijer
    Portekiz
    Nijerya
    Romanya
    Orta Afrika Cumhuriyeti
    Rusya
    Reunion
    San Marino
    Ruanda
    Sırbistan
    Saint Helena
    Slovakya
    São Tomé ve Príncipe
    Slovenya
    Senegal
    Svalbard
    Seychelles
    Ukrayna
    Sierra Leone
    Vatikan
    Somali
    Yunanistan
    Sudan
    Tanzanya
    Togo
    Tunus
    Uganda
    Zambiya
    Zimbabwe