Publiko produktet
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

 ASSA ABLOY RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment.  ASSA ABLOY RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aa_a_RR300_Freeze
  • Ürün ailesiHigh Speed Doors
  • Ürün grubuCold Storage Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-08-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Endüstriyel Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOverhead Rapid Coiling Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika