Publiko produktet
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SL is designed for use in quick-serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is achieved through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express slide doors conveniently slide open to allow for a convenient pass-through of goods.

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.assa-abloy-SL500-EX-SL
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)92
    • Genişlik (inç)192
    • Derinlik (inç)4.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)300
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510
    • Uniclass 2015 koduAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 19
    • OmniClass başlığıSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors