Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

ASSA ABLOY HS9010PFR high speed freezer door

Özgün ref.: cra_9010_pfr
Marka: ASSA ABLOY Entrance Systems
Ürün ailesi: High speed door
Ürün grubu: Freezer door
Yayınlanma tarihi: 2017-08-29
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain.











Crawford


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Endüstriyel Kapılar
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Tanım: High Speed Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23-38
NBS Reference Tanım: High Speed Doorsets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

İsim Değer
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®