Publiko produktet
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VL3190_5part_rectang
  • Ürün ailesiMegadoors
  • Ürün grubuVertical Lift Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-08-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Endüstriyel Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 açıklamasıIndustrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 34 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangar Doors
  • OmniClass numarası23-17 11 41
  • OmniClass başlığıHanger Doors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika