Publiko produktet
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Aral_Strainer_11l
  • Ürün ailesiCommercial Pool Equipment
  • Ürün grubuStrainers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSpor ve Rekreasyon - Swimming Pool
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıFilters
  • UNSPSC kodu401615