Publiko produktet
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 / 5 yıldız4.7(11 incelemeler)

DESCRIPTION:

- Flange and flange adaptor material: PVC-U
- Flat gasket material: EVA / EPDM
- Srew DIN 931 - Washer DIN 125-A, Nut DIN 934. Material: 5.6 Zinc plated steel 


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

Özellikler
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Ürün ailesiFittings
  • Ürün grubuPVC-U
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 45 00
  • OmniClass başlığıPipe Flanges