Publiko produktet
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 / 5 yıldız4.7(7 incelemeler)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Özellikler
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Main_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Ürün ailesiPool Shell Equipment
  • Ürün grubuMain Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-12
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolyester reçine
  • İkincil malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSpor ve Rekreasyon - Swimming Pool
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı