Publiko produktet
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Non-return_Valves
  • Ürün ailesiValves and Hoses
  • Ürün grubu Non-return Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSpor ve Rekreasyon - Swimming Pool
  • IFC sınıflandırmasıValf