Publiko produktet
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Özellikler
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Water_Curtain
    • Ürün ailesiFountains
    • Ürün grubuCustomizable Fountains
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)114
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Su
    • IFC sınıflandırmasıFlow Fitting