Publiko produktet
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Özellikler
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.art-tembe-backless-bench
    • Ürün ailesiUrban Furniture
    • Ürün grubuArt Tembe range
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)488
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)104
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası