Publiko produktet
Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Özellikler
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ATC010012
  • Ürün ailesiUrban Furniture
  • Ürün grubuOutdoor Furniture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)3750
  • Derinlik (mm)1850
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)600
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası