Publiko produktet
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Arşivlendi

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • Ürün ailesiUnistrut
  • Ürün grubu1-⅝" Metal Framing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKarbon Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
  • Uniclass 2015 koduSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Metal Framing
  • OmniClass numarası23-13 35 00
  • OmniClass başlığıFraming Products