Publiko produktet
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100SL has long slots on the back side for use with 3/8" threaded rod and fasteners. These slots can eliminate the need for field drilling and allow adjustability when installing. The slots are 3" long with 1" spacing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Özellikler
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.US-P1100SL
  • Ürün ailesiUnistrut
  • Ürün grubu1-5/8" Metal Framing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
  • Uniclass 2015 koduSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Metal Framing
  • OmniClass numarası23-13 35 00
  • OmniClass başlığıFraming Products