Publiko produktet
P2008 thru P2020 - One Hole OD Tubing Clamp
Atkore

P2008 thru P2020 - One Hole OD Tubing Clamp

One Hole O.D. Tubing Clamp P2000 series is designed for use with standard tube sizes. These clamps are commonly used to suspend tube from overhead or support tube against a wall or column. The single hole makes installation quick and economical. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Özellikler
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.US-P2008_thru_P2020
  • Ürün ailesiUnistrut
  • Ürün grubu1-5/8" Metal Framing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
  • Uniclass 2015 koduSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Metal Framing
  • OmniClass numarası23-13 35 00
  • OmniClass başlığıFraming Products