Publiko produktet
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.d3
  • Ürün ailesiSliding doors
  • Ürün grubuLiune D3
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2170
  • Genişlik (mm)1950
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıPocket doors
  • UNSPSC kodu30171508